Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Racores accesorios Sprint® Serie S2000
CATÁLOGO
4
914
/4.05.03
4
>
Versión 8.5
CONEXIONES >
CONEXIONES
Racores Mod. S2510
Reducción Cónica Sprint®
DIMENSIONES
Mod.
A1
A2
H1
H2
L
SW Peso (g)
S2510 1/8-1/4 R1/8
R1/4
7,5
11
23,5
14
14
S2510 1/8-3/8 R1/8
R3/8
7,5
11,5
24
17
22
S2510 1/4-3/8 R1/4
R3/8
11
11,5
27,5
17
19
S2510 1/4-1/2 R1/4
R1/2
11
14
30,5
22
33
S2510 3/8-1/2 R3/8
R1/2
11,5
14
31
22
36
Racores Mod. 2541
Niple Macho Giratorio Cilíndrico Sprint®
DIMENSIONES
Mod.
A
B
H
L
SW SW1
Peso (g)
2541 1/8-1/8 G1/8
G1/8
5,5
28
13
14
17
2541 1/4-1/4 G1/4
G1/4
7
31,5
17
14
26
2541 3/8-3/8 G3/8
G3/8
8
34
20
19
39
Racores Mod. S2010
Codo Macho Cónico Sprint®
DIMENSIONES
Mod.
A
E
H
SW
Peso (g)
S2010 1/8
R1/8
11,5
7,5
9
9
S2010 1/4
R1/4
13,5
11
12
17
S2010 3/8
R3/8
15,5
11,5
14
25
S2010 1/2
R1/2
16
14
16
47
Racores Mod. S2020
Codo Hembra Macho Sprint®
DIMENSIONES
Mod.
A
B
E
H
M SW Peso (g)
S2020 1/8-1/8 R1/8
G1/8
11,5
8,5
19
11
16
S2020 1/4-1/4 R1/4
G1/4
15
11
23
13
27
S2020 3/8-3/8 R3/8
G3/8
15
11,5
25
15
33
S2020 1/2-1/2 R1/2
G1/2
17,5
14
31,5
20
62
1...,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927 929,930,931,932,933,934,935,936,937,938,...1056