Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Racores accesorios Sprint® Serie S2000
CATÁLOGO
4
916
/4.05.05
4
>
Versión 8.5
CONEXIONES >
CONEXIONES
Racores Mod. S2080
Te Macho Sprint®
DIMENSIONES
Mod.
A
E
H
SW
Peso (g)
S2080 1/8
R1/8
11,5
7,5
9
14
S2080 1/4
R1/4
13,5
11
12
31
S2080 3/8
R3/8
15,5
11,5
14
50
S2080 1/2
R1/2
16
14
16
63
Racores Mod. S2090
T.M.F.M. Sprint®
DIMENSIONES
Mod.
A
B
E
H
M SW Peso (g)
S2090 1/8-1/8 R1/8
G1/8
11,5
8,5
19
12
22
S2090 1/4-1/4 R1/4
G1/4
15
11
23
13
16
S2090 3/8-3/8 R3/8
G3/8
15
11,5
25
16
59
S2090 1/2-1/2 R1/2
G1/2
17,5
14
31,5
20
80
Racores Mod. 2612 M7 y Mod. S2610
Mod. 2612 M7: Tapón Macho Métrico
Mod. S2610: apón Macho Cilíndrico Sprint®
DIMENSIONES
Mod.
A
L
SW
Peso (g)
2612 M7
M7
7
4
2
*
S2610 1/8
G1/8
7,5
4
3
S2610 1/4
G1/4
9
6
6
S2610 3/8
G3/8
10
8
12
S2610 1/2
G1/2
11
10
21
* con O-ring
Racores Mod. S2615
Tapón Macho Cónico Sprint®
DIMENSIONES
Mod.
A
L
SW
Peso (g)
S2615 1/8
R1/8
8
5
2
S2615 1/4
R1/4
10
7
6
S2615 3/8
R3/8
10
8
12
1...,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929 931,932,933,934,935,936,937,938,939,940,...1056