Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
4
Racores accesorios Sprint® Serie S2000
CONEXIONES >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
915
/4.05.04
4
CONEXIONES
Racores Mod. S2050
T.M.M.F. Sprint®
DIMENSIONES
Mod.
A
B
E
H
L
M SW Peso (g)
S2050 1/8-1/8 R1/8 G1/8 11,5
8,5
37
19
12
14
S2050 1/4-1/4 R1/4 G1/4
15
11
46
23
13
44
S2050 3/8-3/8 R3/8 G3/8
15
11,5 48,5
25
16
59
S2050 1/2-1/2 R1/2 G1/2 17,5
14
60,5 31,5
20
81
Racores Mod. S2060
T.F.M.F. Sprint®
DIMENSIONES
Mod.
A
B
E
H
M SW Peso (g)
S2060 1/8-1/8 R1/8
G1/8
11,5
8,5
19
12
31
S2060 1/4-1/4 R1/4
G1/4
15
11
23
13
38
S2060 3/8-3/8 R3/8
G3/8
15
11,5
25
16
51
S2060 1/2-1/2 R1/2
G1/2
17,5
14
31,5
20
88
Racores Mod. S2070
T.M.F.F. Sprint®
DIMENSIONES
Mod.
A
B
E
H
L
M SW Peso (g)
S2070 1/8-1/8 R1/8 G1/8 11,5
8,5
37
19
12
30
S2070 1/4-1/4 R1/4 G1/4
15
11
46
23
13
36
S2070 3/8-3/8 R3/8 G3/8
15
11,5 48,5
25
16
51
S2070 1/2-1/2 R1/2 G1/2 17,5
14
60,5 31,5
20
89
1...,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928 930,931,932,933,934,935,936,937,938,939,...1056