Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Racores universales Serie 1000
CATÁLOGO
4
908
/3.05.03
4
>
Versión 8.5
CONEXIONES >
CONEXIONES
Racores Mod. 1020
DIMENSIONES
Mod.
D A
B
E H M R SW SW1 Peso (g)
1020 4-1/8 4 R1/8 1/8 11,5 7,5 29,5 19 9 12
21
1020 6-1/8 6 R1/8 1/8 11,5 7,5 29,5 19 9 12
19
1020 6-1/4 6 R1/4 1/8 13,5 11 29,5 19 12 12
27
1020 8-1/8 8 R1/8 1/4 11,5 7,5 33 20 11 14
35
1020 8-1/4 8 R1/4 1/4 13,5 11 33 20 12 14
36
1020 8-3/8 8 R3/8 1/4 15,5 11,5 35 22 14 14
50
1020 10-1/4 10 R1/4 3/8
15 11 38 22,5 13 17
59
1020 10-3/8 10 R3/8 3/8 15,5 11,5 38 22,5 14 17
58
1020 10-1/2 10 R1/2 3/8
16 14 38 22,5 16 17
78
1020 12-1/4 12 R1/4 M18x1,5 15 11 37 16,5 15 19
66 ⋆
1020 12-3/8 12 R3/8 M18x1,5 15 11,5 37 16,5 15 19
66 ⋆
1020 12-1/2 12 R1/2 M18x1,5 16 14 37 16,5 16 19
75 ⋆
Codo Macho Fijo Cónico
⋆ = con ojiva bicónica
Racores Mod. 1093
DIMENSIONES
Mod.
D B1
B E
M R SW SW1 Peso (g)
1093 4-1/8 4 G1/8 1/8 19 29,5 18,5
12
12
31
1093 6-1/8 6 G1/8 1/8 19 29,5
19
12
12
25
1093 6-1/4 6 G1/4 1/8 23 30,5
20
13
12
39
1093 8-1/8 8 G1/8 1/4 19
33
20
11
14
39
1093 8-1/4 8 G1/4 1/4 23
35
22
13
14
44
Codo Hembra Cilíndrico
1...,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921 923,924,925,926,927,928,929,930,931,932,...1056