Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Racores accesorios Serie 2000
CATÁLOGO
4
918
/4.10.02
4
>
Versión 8.5
CONEXIONES >
CONEXIONES
Racores Mod. 2500
Niple Cónico
DIMENSIONES
Mod.
A
H
L
SW
Peso (g)
2500 1/8
R1/8
7,5
19,5
12
9
2500 1/4
R1/4
11
27
14
16
2500 3/8
R3/8
11,5
28
17
21
2500 1/2
R1/2
14
33,5
22
41
2500 3/4
R3/4
16,5
40
27
80
2500 1
R1
19
45,5
34
125
Racores Mod. 2501
Niple Métrico-BSP Cilíndrico
DIMENSIONES
Mod.
A
H
L
SW
Peso (g)
2501 M5
M5
4
11,5
8
2
2501 1/8
G1/8
6
16,5
13
9
2501 1/4
G1/4
8
21
17
15
2501 3/8
G3/8
9
23
19
21
2501 1/2
G1/2
10
25,5
24
35
Racores Mod. 2510
Niple Reducido Cónico
DIMENSIONES
Mod.
A1
A2
H1
H2
L
SW Peso (g)
2510 1/8-1/4 R1/8
R1/4
7,5
11
23,5
14
14
2510 1/8-3/8 R1/8
R3/8
7,5
11,5
24
17
18
2510 1/4-3/8 R1/4
R3/8
11
11,5
27,5
17
20
2510 1/4-1/2 R1/4
R1/2
11
14
30,5
22
34
2510 3/8-1/2 R3/8
R1/2
11,5
14
31
22
34
2510 1/2-3/4 R1/2
R3/4
14
16,5
37,5
27
67
1...,922,923,924,925,926,927,928,929,930,931 933,934,935,936,937,938,939,940,941,942,...1056