Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Racores universales Serie 1000
CATÁLOGO
4
910
/3.05.05
4
>
Versión 8.5
CONEXIONES >
CONEXIONES
Racores Mod. 1220
Codo Intermedio
DIMENSIONES
Mod.
D
B
M
R
SW SW1
Peso (g)
1220 4
4
1/8
29,5
19
9
12
31
1220 6
6
1/8
29,5
19
9
12
29
1220 8
8
1/4
33
20
11
14
53
1220 10 10
3/8
38
22,5
14
17
92
1220 12 12
M18x1,5
37
16,5
16
19
99
⋆ = con ojiva bicónica
Racores Mod. 1210
Te Intermedio
DIMENSIONES
Mod.
D
B
M
R
SW SW1
Peso (g)
1210 4
4
1/8
29,5
19
9
12
45
1210 6
6
1/8
29,5
19
9
12
42
1210 8
8
1/4
33
20
12
14
79
1210 10 10
3/8
38
22,5
13
17
133
1210 12 12
M18x1,5
37
16,5
16
19
144
⋆ = con ojiva bicónica
Racores Mod. 1170 ensamblables con Mod. 1631
Anillo Individual
DIMENSIONES
Mod.
D B
R
M V
W SW1 Peso (g)
1170 6-1/8 6 1/8 17,5
28
9,8
∅ 14
12
20
1170 6-1/4 6 1/8
20
30,5 13,2 ∅ 18
12
24
1170 8-1/8 8 1/4
18
31
9,8
∅ 14
14
31
⋆ = ensamblable con Mod. 1635
1...,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923 925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,...1056