Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Racores accesorios Sprint® Serie S2000
CATÁLOGO
4
912
/4.05.01
4
>
Versión 8.5
CONEXIONES >
CONEXIONES
Racores accesorios Sprint®
Serie S2000
Los racores accesorios Sprint® se
caracterizan por la gran fiabilidad de las
roscas hembras, cilíndricas y cónicas,
con superificies no lisas.
Los modelos Sprint son dotados de un
particular sistema de cierre, ya alojado
en la rosca cónica, que sustituye el
utilizo de colas líquidas o de cinta de
teflón (PTFE), optimizando la fase de
montaje.
Este sistema de cierre permite montar
y desmontar el racor varias veces sin
perjudicar el cierre de su rosca.
Conexiones roscadas: cilíndricas (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2),
cónicas (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)
Racores Accessorios Sprint®
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Materiales latón niquelado y PTFE
Roscas
GAS cónico ISO 7 ( BSPT )
GAS cilíndrico ISO 228 ( BSP )
Pressión 40 bar
Fluido
aire comprimido y otros fluidos a baja presión
Temperatura -40°C ÷ 120°C
1...,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925 927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,...1056