Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Racores accesorios Serie 2000
CATÁLOGO
4
920
/4.10.04
4
>
Versión 8.5
CONEXIONES >
CONEXIONES
Racores Mod. 2511
Niple Reducido Métrico-BSP Cilíndrico
DIMENSIONES
Mod.
A1
A2
H1
H2
L
SW Peso (g)
2511 M5-1/8 M5
G1/8
4
6
14,5
13
8
2511 1/8-1/4 G1/8
G1/4
6
8
19
17
15
2511 1/8-3/8 G1/8
G3/8
6
9
20
19
19
2511 1/4-3/8 G1/4
G3/8
8
9
22
19
20
2511 1/4-1/2 G1/4
G1/2
8
10
23,5
24
32
2511 3/8-1/2 G3/8
G1/2
9
10
24,5
24
34
Racores Mod. 2525
Alargador Macho Cilíndrico
DIMENSIONES
Mod.
A
B
H
I
L
SW Peso (g)
2525 1/8-16 G1/8
G1/8
6
16
22
13
12
2525 1/8-36 G1/8
G1/8
6
36
42
13
24
2525 1/4-27 G1/4
G1/4
8
27
35
17
30
2525 1/4-43 G1/4
G1/4
8
43
51
17
45
Racores Mod. 2530
Reducción Cónica
DIMENSIONES
Mod.
A
B
H
L
P
SW Peso (g)
2530 1/4-1/8 R1/4
G1/8
11
16
6
14
9
2530 3/8-1/8 R3/8
G1/8
11,5
16,5
8,5
17
17
2530 1/2-1/8 R1/2
G1/8
14
19,5
9,5
22
12
2530 3/8-1/4 R3/8
G1/4
11,5
16,5
7
17
34
2530 1/2-1/4 R1/2
G1/4
14
19,5
9,5
22
30
2530 1/2-3/8 R1/2
G3/8
14
19,5
8
22
24
2530 3/4-3/8 R3/4
G3/8
16,5
23
11,5
27
67
2530 3/4-1/2 R3/4
G1/2
16,5
23,5
9,5
27
48
2530 1-1/2
R1
G1/2
19
27
14
34
131
1...,924,925,926,927,928,929,930,931,932,933 935,936,937,938,939,940,941,942,943,944,...1056