Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Racores accesorios Serie 2000
CATÁLOGO
4
922
/4.10.06
4
>
Versión 8.5
CONEXIONES >
CONEXIONES
Racores Mod. 2611
Tapón Macho Cilíndrico
DIMENSIONES
Mod.
A
H
L
SW
Peso (g)
2611 M5
M5
4
7,5
8
2
2611 1/8
G1/8
6
10,5
13
7
2611 1/4
G1/4
8
13
17
13
2611 3/8
G3/8
9
14
19
18
2611 1/2
G1/2
10
15,5
24
31
2611 1
G1
13
19
38
76
Racor Mod. 2610 3/4
Tapón Macho Cónico
DIMENSIONES
Mod.
A
H
L
SW
Peso (g)
2610 3/4
R3/4
16,5
23
27
61
Racores Mod. 2613
Tapón Hembra Cilíndrico
DIMENSIONES
Mod.
B
L
SW
Peso (g
2613 1/8
G1/8
11
12
6
2613 1/4
G1/4
13,5
15
13
2613 3/8
G3/8
15,5
18
19
2613 1/2
G1/2
22,5
19
33
1...,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935 937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,...1056