Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
4
Racores accesorios Serie 2000
CONEXIONES >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
921
/4.10.05
4
CONEXIONES
Racores Mod. 2531
Reducción Cilíndrica
DIMENSIONES
Mod.
A
B
H
L
SW Peso (g)
2531 1/8-M5
G1/8
M5
6
10,5
13
8
*
2531 1/4-1/8
G1/4
G1/8
8
13
17
11
*
2531 3/8-1/8
G3/8
G1/8
9
14
19
17
2531 3/8-1/4
G3/8
G1/4
9
14
19
12
*
2531 1/2-1/8
G1/2
G1/8
10
15,5
24
32
2531 1/2-1/4
G1/2
G1/4
10
15,5
24
29
2531 1/2-3/8
G1/2
G3/8
10
15,5
24
22
*
* = con roscada pasante
Racores Mod. 2543
Manguito
DIMENSIONES
Mod.
B
L
SW
Peso (g)
2543 M5
M5
11
8
3
2543 1/8
G1/8
15
13
8
2543 1/4
G1/4
22
17
19
2543 3/8
G3/8
23
20
19
2543 1/2
G1/2
28
24
29
Racores Mod. 2553
Manguito Reducción
DIMENSIONES
Mod.
B1
B2
L
SW
Peso (g)
2553 M5-1/8
M5
G1/8
13,5
13
7
2553 1/8-1/4
G1/8
G1/4
17
17
18
2553 1/8-3/8
G1/8
G3/8
18
20
18
2553 1/8-1/2
G1/8
G1/2
21,5
24
28
2553 1/4-3/8
G1/4
G3/8
19,5
20
21
2553 1/4-1/2
G1/4
G1/2
23
24
32
2553 3/8-1/2
G3/8
G1/2
24
24
31
1...,925,926,927,928,929,930,931,932,933,934 936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,...1056